Foret à pointer GSS

Foret à pointer GSS
  • Remise sur volume
Drill for positioning and chamfering.
[Features]
· TiN coating achieves longer life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSS-3-90
GSS-3-135
GSS-4-90
GSS-4-135
GSS-5-90
GSS-5-135
GSS-6-90
GSS-6-135
GSS-8-90
GSS-8-135
GSS-10-90
GSS-10-135
GSS-12-90
GSS-16-90
GSS-20-90
GSS-25-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade diameter tolerance

23.20 €

1 Disponible 6 jours 90331250-0.01~0

23.20 €

1 Disponible 6 jours 135331250-0.01~0

25.01 €

1 Disponible 10 jours 90441555-0.015~0

25.01 €

1 Disponible 6 jours 135441555-0.012~0

28.62 €

1 Disponible 6 jours 90551860-0.015~0

28.62 €

1 Disponible 6 jours 135551860-0.012~0

31.36 €

1 Disponible 6 jours 90662065-0.015~0

40.16 €

1 Disponible 10 jours 135662065-0.012~0

48.19 €

1 Disponible 6 jours 90882580-0.015~0

39.54 €

1 Disponible 6 jours 135882580-0.015~0

66.92 €

1 Disponible 10 jours 9010103090-0.015~0

66.92 €

1 Disponible 10 jours 13510103090-0.015~0

82.94 €

1 Disponible 6 jours 90121235100-0.018~0

136.49 €

1 6 jours 90161640115-0.018~0

133.11 €

1 6 jours 90202050130-0.021~0

191.64 €

1 6 jours 90252560150-0.021~0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Perçage work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN blade shape Right Hand Blade Right Torsion 15°-20°
Number of flutes 2

Assistance technique