Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 4 | 35 | |
48.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 6 | 35 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 35 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 6 | 35 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 8 | 6 | 35 | |
37.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 6 | 40 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 6 | 40 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 15 | 6 | 45 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 15 | 6 | 45 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 17 | 6 | 50 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 17 | 6 | 50 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 17 | 6 | 50 | |
31.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 17 | 6 | 50 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 18 | 8 | 55 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 18 | 8 | 55 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 18 | 8 | 55 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 18 | 8 | 55 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 20 | 10 | 60 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 20 | 10 | 60 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 20 | 10 | 60 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 10 | 60 | |
51.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 11 | 22 | 10 | 65 | |
51.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.5 | 22 | 10 | 65 | |
51.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 22 | 12 | 65 | |
59.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.5 | 23 | 12 | 70 | |
59.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 13 | 23 | 12 | 70 | |
65.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13.5 | 23 | 12 | 70 | |
65.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 23 | 12 | 70 | |
68.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14.5 | 25 | 12 | 75 | |
68.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 25 | 12 | 75 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15.5 | 25 | 16 | 75 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 25 | 16 | 75 | |
87.89 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 28 | 16 | 80 | ||
87.89 € | 1 | 6 jours | 17 | 28 | 16 | 80 | ||
87.89 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 28 | 16 | 80 | ||
87.89 € | 1 | 6 jours | 18 | 28 | 16 | 80 | ||
104.14 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 30 | 16 | 85 | ||
104.14 € | 1 | 6 jours | 19 | 30 | 16 | 85 | ||
104.89 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 30 | 16 | 85 | ||
104.89 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 16 | 85 | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 35 | 20 | 95 | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 21 | 35 | 20 | 95 | ||
92.89 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 35 | 20 | 95 | ||
92.89 € | 1 | 6 jours | 22 | 35 | 20 | 95 | ||
108.88 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 35 | 20 | 95 | ||
108.88 € | 1 | 6 jours | 23 | 35 | 20 | 95 | ||
108.88 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 35 | 20 | 95 | ||
108.88 € | 1 | 10 jours | 24 | 35 | 20 | 95 | ||
108.88 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 40 | 20 | 100 | ||
108.88 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 20 | 100 | ||
121.28 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 40 | 25 | 100 | ||
121.28 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 25 | 100 | ||
136.24 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 40 | 25 | 100 | ||
136.24 € | 1 | 6 jours | 27 | 40 | 25 | 100 | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 40 | 25 | 105 | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | 28 | 40 | 25 | 105 | ||
166.17 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 40 | 25 | 105 | ||
166.17 € | 1 | 6 jours | 29 | 40 | 25 | 105 | ||
179.58 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 45 | 25 | 110 | ||
179.58 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 20 | 110 |
Loading...
work material | Carbon Steel | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Torsion Angle (θ) | Pas de torsion | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles