Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSSPSCR-3 |
CSSPSCR-3.5 |
CSSPSCR-4 |
CSSPSCR-4.5 |
CSSPSCR-5 |
CSSPSCR-5.5 |
CSSPSCR-6 |
CSSPSCR-6.5 |
CSSPSCR-7 |
CSSPSCR-7.5 |
CSSPSCR-8 |
CSSPSCR-8.5 |
CSSPSCR-9 |
CSSPSCR-9.5 |
CSSPSCR-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 0.5 | 3 | |
84.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 3 | |
93.92 € | 1 | 6 jours | 4 | 30 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | ||
106.52 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.5 | 4 | ||
82.68 € | 1 | 6 jours | 5 | 30 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.5 | 4 | ||
90.43 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 4 | ||
98.29 € | 1 | 6 jours | 6 | 30 | +0.004~+0.009 | 110 | 0.8 | 6 | ||
109.14 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 30 | +0.006~+0.012 | 110 | 0.8 | 6 | ||
113.82 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | +0.006~+0.012 | 120 | 0.8 | 6 | ||
119.00 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 120 | 0.8 | 6 | ||
129.48 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | +0.006~+0.012 | 120 | 0.8 | 8 | ||
148.12 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 130 | 0.8 | 8 | ||
164.13 € | 1 | 6 jours | 9 | 35 | +0.006~+0.012 | 130 | 0.8 | 8 | ||
196.19 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 140 | 0.8 | 8 | ||
214.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | +0.006~+0.012 | 140 | 0.8 | 8 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 12° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Shank diameter tolerance | h7 |
Tool Material Type | Carbide | Center | 60° Concave |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles