Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 20 | +0.001~+0.005 | 45 | 3 | 1 | 60° Convex | |
45.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 20 | +0.001~+0.005 | 45 | 3.5 | 1.5 | 60° Convex | |
52.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 20 | +0.001~+0.005 | 45 | 3.5 | 1.5 | 60° Convex | |
45.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 20 | +0.001~+0.005 | 45 | 3.5 | 1.5 | 60° Convex | |
45.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.4 | 20 | +0.001~+0.005 | 45 | 3.5 | 1.5 | 60° Convex | |
51.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.5 | 20 | +0.001~+0.005 | 45 | 3.5 | 1.5 | 60° Convex | |
51.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4 | 2 | 60° Convex | |
43.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4 | 2 | 60° Convex | |
51.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4 | 2 | 60° Convex | |
51.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4 | 2 | 60° Convex | |
48.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4 | 2 | 60° Convex | |
48.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.1 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4.5 | 2.5 | 60° Convex | |
48.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.2 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4.5 | 2.5 | 60° Convex | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4.5 | 2.5 | 60° Convex | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4.5 | 2.5 | 60° Convex | |
56.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 20 | +0.001~+0.005 | 50 | 4.5 | 2.5 | 60° Convex | |
54.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3 | 60° Convex | |
54.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3 | 60° Convex | |
54.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3 | 60° Convex | |
54.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3 | 60° Convex | |
56.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3 | 60° Convex | |
62.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3.5 | 60° Convex | |
62.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3.5 | 60° Convex | |
62.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3.5 | 60° Convex | |
62.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3.5 | 60° Convex | |
62.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 25 | +0.002~+0.006 | 60 | 4.5 | 3.5 | 60° Convex | |
64.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4 | 60° Concave | |
64.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4 | 60° Concave | |
64.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4 | 60° Concave | |
64.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4 | 60° Concave | |
64.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4 | 60° Concave | |
71.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4.5 | 60° Concave | |
71.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4.5 | 60° Concave | |
71.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4.5 | 60° Concave | |
71.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4.5 | 60° Concave | |
71.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 4.5 | 4.5 | 60° Concave | |
76.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 5 | 5 | 60° Concave | |
76.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 5 | 5 | 60° Concave | |
76.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 5 | 5 | 60° Concave | |
76.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 5 | 5 | 60° Concave | |
76.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 30 | +0.002~+0.006 | 70 | 5 | 5 | 60° Concave | |
88.10 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 5.5 | 60° Concave | ||
88.10 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 5.5 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 5.5 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 5.5 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 5.5 | 60° Concave | ||
92.56 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 35 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 6 | 60° Concave | ||
92.58 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 35 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 6 | 60° Concave | ||
92.58 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 35 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 6 | 60° Concave | ||
92.58 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 35 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 6 | 60° Concave | ||
92.58 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | +0.002~+0.006 | 80 | 5 | 6 | 60° Concave | ||
87.92 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 6.5 | 60° Concave | ||
87.92 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 6.5 | 60° Concave | ||
87.93 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 6.5 | 60° Concave | ||
87.93 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 6.5 | 60° Concave | ||
87.93 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 6.5 | 60° Concave | ||
107.06 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 7 | 60° Concave | ||
107.06 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 7 | 60° Concave | ||
107.06 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 7 | 60° Concave | ||
107.07 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 35 | +0.003~+0.007 | 80 | 7 | 7 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Hélicoïdal | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 30° | Number of flutes(Sheets) | 3 | Shank diameter tolerance | h7 |
Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles