Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TPD-2 |
TPD-2.5 |
TPD-3 |
TPD-4 |
TPD-5 |
TPD-6 |
TPD-7 |
TPD-8 |
TPD-9 |
TPD-10 |
TPD-11 |
TPD-12 |
TPD-13 |
TPD-14 |
TPD-15 |
TPD-16 |
TPD-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Large Diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | Reamer Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.98 | 2 | 65 | 2.84 | 45 | 2.8 | 43 | |
84.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.48 | 4 | 75 | 3.44 | 52 | 3.2 | 48 | |
91.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.98 | 4 | 100 | 4.14 | 62 | 4 | 58 | |
100.59 € | 1 | 10 jours | 3.98 | 4 | 115 | 5.38 | 74 | 5 | 70 | ||
114.75 € | 1 | 6 jours | 4.98 | 6 | 135 | 6.62 | 88 | 6.5 | 82 | ||
103.49 € | 1 | 6 jours | 5.97 | 6 | 150 | 7.85 | 100 | 7.5 | 94 | ||
113.47 € | 1 | 6 jours | 6.97 | 6 | 175 | 9.25 | 120 | 9 | 114 | ||
124.54 € | 1 | 6 jours | 7.97 | 10 | 205 | 10.69 | 146 | 10 | 136 | ||
167.70 € | 1 | 6 jours | 8.96 | 10 | 230 | 12.12 | 168 | 12 | 158 | ||
167.90 € | 1 | 6 jours | 9.96 | 10 | 230 | 13.12 | 168 | 13 | 158 | ||
196.60 € | 1 | 6 jours | 10.96 | 10 | 245 | 14.32 | 178 | 14 | 168 | ||
205.74 € | 1 | 6 jours | 11.96 | 15 | 260 | 15.5 | 192 | 15 | 177 | ||
217.00 € | 1 | 6 jours | 12.96 | 15 | 275 | 16.7 | 202 | 16 | 187 | ||
261.61 € | 1 | 6 jours | 13.95 | 15 | 320 | 18.47 | 241 | 16 | 226 | ||
284.01 € | 1 | 6 jours | 14.95 | 15 | 320 | 19.47 | 241 | 20 | 226 | ||
364.83 € | 1 | 6 jours | 15.95 | 15 | 320 | 20.47 | 241 | 20 | 226 | ||
504.26 € | 1 | 6 jours | 19.95 | 22 | 370 | 25.15 | 282 | 25 | 260 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS-CO | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
blade shape | Right blade right torsion | Shank tolerance | h8 | Drill Diameter Tolerance | h8 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
Large Diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Reamer Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles