Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | Single corner (°) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Large Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7゚ | 45 | 6 | 2 | 3.22 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10゚ | 45 | 6 | 2 | 3.76 | |
108.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 12゚ | 45 | 6 | 2 | 4.12 | ||
116.92 € | 1 | 6 jours | 5 | 15゚ | 55 | 6 | 2 | 4.68 | ||
90.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 7゚ | 45 | 6 | 2.5 | 3.97 | |
104.44 € | 1 | 6 jours | 6 | 10゚ | 55 | 6 | 2.5 | 4.61 | ||
112.45 € | 1 | 6 jours | 6 | 12゚ | 55 | 6 | 2.5 | 5.05 | ||
116.92 € | 1 | 6 jours | 6 | 15゚ | 55 | 6 | 2.5 | 5.71 | ||
99.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 7゚ | 55 | 6 | 3 | 4.71 | |
104.44 € | 1 | 6 jours | 7 | 10゚ | 55 | 6 | 3 | 5.46 | ||
112.45 € | 1 | 6 jours | 7 | 12゚ | 55 | 6 | 3 | 5.97 | ||
123.16 € | 1 | 6 jours | 7 | 15゚ | 55 | 6 | 3 | 6.75 | ||
99.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 7゚ | 55 | 6 | 3.5 | 5.21 | |
104.44 € | 1 | 6 jours | 7 | 10゚ | 55 | 6 | 3.5 | 5.96 | ||
126.83 € | 1 | 6 jours | 7 | 12゚ | 60 | 8 | 3.5 | 6.47 | ||
138.42 € | 1 | 6 jours | 7 | 15゚ | 60 | 8 | 3.5 | 7.25 | ||
108.89 € | 1 | 6 jours | 8 | 7゚ | 55 | 6 | 4 | 5.96 | ||
123.26 € | 1 | 6 jours | 8 | 10゚ | 60 | 8 | 4 | 6.82 | ||
126.83 € | 1 | 6 jours | 8 | 12゚ | 60 | 8 | 4 | 7.4 | ||
138.42 € | 1 | 6 jours | 8 | 15゚ | 60 | 8 | 4 | 8.28 | ||
126.83 € | 1 | 6 jours | 9 | 7゚ | 60 | 8 | 4.5 | 6.71 | ||
123.26 € | 1 | 6 jours | 9 | 10゚ | 60 | 8 | 4.5 | 7.67 | ||
101.07 € | 1 | 6 jours | 9 | 12゚ | 60 | 8 | 4.5 | 8.32 | ||
117.40 € | 1 | 6 jours | 9 | 15゚ | 70 | 10 | 4.5 | 9.32 | ||
126.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 7゚ | 60 | 8 | 5 | 7.45 | ||
104.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 10゚ | 70 | 10 | 5 | 8.52 | ||
112.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 12゚ | 70 | 10 | 5 | 9.25 | ||
117.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 15゚ | 70 | 10 | 5 | 10.35 | ||
98.71 € | 1 | 6 jours | 12 | 7゚ | 70 | 10 | 6 | 8.94 | ||
111.17 € | 1 | 6 jours | 12 | 10゚ | 70 | 10 | 6 | 10.23 | ||
117.40 € | 1 | 6 jours | 12 | 12゚ | 70 | 10 | 6 | 11.1 | ||
140.60 € | 1 | 6 jours | 12 | 15゚ | 75 | 12 | 6 | 12.43 | ||
115.06 € | 1 | 6 jours | 16 | 7゚ | 100 | 10 | 8 | 11.93 | ||
127.07 € | 1 | 6 jours | 16 | 10゚ | 100 | 12 | 8 | 13.64 | ||
140.83 € | 1 | 6 jours | 16 | 12゚ | 110 | 12 | 8 | 14.8 | ||
160.01 € | 1 | 6 jours | 16 | 15゚ | 110 | 16 | 8 | 16.57 | ||
127.16 € | 1 | 6 jours | 20 | 7゚ | 110 | 12 | 10 | 14.91 | ||
153.90 € | 1 | 6 jours | 20 | 10゚ | 120 | 16 | 10 | 17.05 | ||
224.31 € | 1 | 6 jours | 20 | 12゚ | 120 | 16 | 10 | 18.5 | ||
234.94 € | 1 | 6 jours | 20 | 15゚ | 120 | 20 | 10 | 20.71 | ||
178.85 € | 1 | 6 jours | 25 | 7゚ | 120 | 16 | 12 | 18.14 | ||
217.59 € | 1 | 6 jours | 25 | 10゚ | 125 | 20 | 12 | 20.81 | ||
263.72 € | 1 | 6 jours | 25 | 12゚ | 125 | 20 | 12 | 22.63 | ||
312.74 € | 1 | 6 jours | 25 | 15゚ | 125 | 25 | 12 | 25.39 |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Powder high-speed steel | Blade diameter tolerance | -0.08~-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 30° | Shank tolerance | h7 |
Angle Tolerance | ±5′ |
Configurer
Propriétés de base
Blade Length(mm)
Single corner(°)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Large Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles