Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.51 € | 1 | 6 jours | 3 | 35 | +0.002~+0.006 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
98.49 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
98.49 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
98.49 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
98.49 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
98.50 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
98.51 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
98.53 € | 1 | 6 jours | 4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
99.78 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
99.78 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
99.78 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
99.78 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
99.82 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
99.82 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
99.82 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
99.82 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
99.82 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
99.86 € | 1 | 6 jours | 5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.5 | 5 | 60° Concave | ||
102.98 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
102.98 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
102.98 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
102.98 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
103.02 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
103.02 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
103.02 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
103.02 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
103.02 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
109.05 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.70 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.70 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.70 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.70 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.70 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.71 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.71 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.71 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.71 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
108.83 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 7.1 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 7.3 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 7.4 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.58 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.58 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.58 € | 1 | 6 jours | 7.7 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.58 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
112.58 € | 1 | 6 jours | 7.9 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
118.38 € | 1 | 10 jours | 8 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.74 € | 1 | 6 jours | 8.1 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.74 € | 1 | 6 jours | 8.2 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.74 € | 1 | 6 jours | 8.3 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.75 € | 1 | 6 jours | 8.4 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.75 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.76 € | 1 | 6 jours | 8.6 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.76 € | 1 | 6 jours | 8.7 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.76 € | 1 | 6 jours | 8.8 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.76 € | 1 | 6 jours | 8.9 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles