Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.13 € | 1 | 6 jours | 3R | 12 | 130 | 6 | ±0.02 | 6 | ||
122.95 € | 1 | 6 jours | 3.1R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 6.2 | ||
101.86 € | 1 | 6 jours | 3.2R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 6.4 | ||
101.86 € | 1 | 6 jours | 3.3R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 6.6 | ||
101.86 € | 1 | 6 jours | 3.4R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 6.8 | ||
101.87 € | 1 | 6 jours | 3.5R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 7 | ||
101.87 € | 1 | 6 jours | 3.6R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 7.2 | ||
101.87 € | 1 | 6 jours | 3.7R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 7.4 | ||
101.87 € | 1 | 6 jours | 3.8R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 7.6 | ||
101.87 € | 1 | 6 jours | 3.9R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 7.8 | ||
122.95 € | 1 | 6 jours | 3.25R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 6.5 | ||
101.87 € | 1 | 6 jours | 3.75R | 16 | 150 | 6 | ±0.02 | 7.5 | ||
102.01 € | 1 | 6 jours | 4R | 16 | 150 | 8 | ±0.02 | 8 | ||
102.02 € | 1 | 6 jours | 4.5R | 20 | 150 | 8 | ±0.02 | 9 | ||
102.02 € | 1 | 6 jours | 4.25R | 20 | 150 | 8 | ±0.02 | 8.5 | ||
126.51 € | 1 | 6 jours | 5R | 20 | 160 | 10 | ±0.02 | 10 | ||
131.68 € | 1 | 6 jours | 5.5R | 22 | 160 | 10 | ±0.02 | 11 | ||
131.68 € | 1 | 6 jours | 5.25R | 22 | 160 | 10 | ±0.02 | 10.5 | ||
156.81 € | 1 | 6 jours | 6R | 24 | 180 | 12 | ±0.02 | 12 | ||
156.83 € | 1 | 6 jours | 6.5R | 26 | 180 | 12 | ±0.02 | 13 | ||
189.33 € | 1 | 6 jours | 7R | 28 | 180 | 12 | ±0.02 | 14 | ||
162.05 € | 1 | 6 jours | 7.5R | 28 | 180 | 12 | ±0.02 | 15 | ||
182.69 € | 1 | 6 jours | 8R | 30 | 220 | 16 | ±0.02 | 16 | ||
214.21 € | 1 | 6 jours | 8.5R | 32 | 220 | 16 | ±0.02 | 17 | ||
214.25 € | 1 | 6 jours | 9R | 34 | 220 | 16 | ±0.02 | 18 | ||
237.30 € | 1 | 6 jours | 9.5R | 36 | 250 | 16 | ±0.02 | 19 | ||
287.86 € | 1 | 6 jours | 10R | 38 | 250 | 20 | ±0.02 | 20 | ||
344.62 € | 1 | 6 jours | 10.5R | 45 | 250 | 20 | ±0.02 | 21 | ||
285.58 € | 1 | 6 jours | 11R | 45 | 250 | 20 | ±0.02 | 22 | ||
315.08 € | 1 | 6 jours | 11.5R | 45 | 250 | 20 | ±0.02 | 23 | ||
315.19 € | 1 | 6 jours | 12R | 50 | 250 | 20 | ±0.02 | 24 | ||
336.02 € | 1 | 6 jours | 12.5R | 50 | 250 | 25 | ±0.02 | 25 | ||
371.21 € | 1 | 6 jours | 13R | 50 | 250 | 25 | ±0.02 | 26 | ||
431.30 € | 1 | 6 jours | 14R | 55 | 250 | 25 | ±0.02 | 28 | ||
700.27 € | 1 | 6 jours | 15R | 55 | 250 | 25 | ±0.02 | 30 | ||
756.35 € | 1 | 6 jours | 16R | 60 | 250 | 32 | ±0.02 | 32 | ||
713.62 € | 1 | 6 jours | 17R | 60 | 250 | 32 | ±0.05 | 34 | ||
781.44 € | 1 | 6 jours | 17.5R | 65 | 300 | 32 | ±0.05 | 35 | ||
781.44 € | 1 | 6 jours | 18R | 65 | 300 | 32 | ±0.05 | 36 | ||
881.87 € | 1 | 6 jours | 19R | 65 | 300 | 32 | ±0.05 | 38 | ||
971.27 € | 1 | 6 jours | 20R | 65 | 300 | 32 | ±0.05 | 40 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS-CO | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Plane / Latéral / Plunging / Rainure R | Torsional Angle | Right blade right torsion 35° |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance | ±0.01 | Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles