Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.78 € | 1 | 6 jours | 20 | 100 | 20 | 180 | ||
298.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 120 | 20 | 200 | ||
464.95 € | 1 | 6 jours | 22 | 120 | 20 | 200 | ||
485.69 € | 1 | 6 jours | 22 | 150 | 20 | 240 | ||
497.83 € | 1 | 6 jours | 24 | 120 | 20 | 200 | ||
575.39 € | 1 | 6 jours | 24 | 150 | 20 | 240 | ||
447.80 € | 1 | 6 jours | 25 | 120 | 25 | 200 | ||
517.43 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 25 | 240 | ||
575.77 € | 1 | 6 jours | 26 | 120 | 25 | 200 | ||
659.18 € | 1 | 6 jours | 26 | 150 | 25 | 240 | ||
667.92 € | 1 | 6 jours | 28 | 120 | 25 | 200 | ||
734.01 € | 1 | 6 jours | 28 | 150 | 25 | 240 | ||
693.44 € | 1 | 6 jours | 30 | 120 | 25 | 200 | ||
740.39 € | 1 | 6 jours | 30 | 150 | 25 | 240 | ||
834.09 € | 1 | 6 jours | 32 | 120 | 32 | 220 | ||
933.25 € | 1 | 6 jours | 32 | 150 | 32 | 250 | ||
956.00 € | 1 | 6 jours | 35 | 120 | 32 | 220 | ||
1,068.51 € | 1 | 6 jours | 35 | 150 | 32 | 250 | ||
1,095.77 € | 1 | 6 jours | 36 | 150 | 32 | 250 | ||
1,293.62 € | 1 | 6 jours | 36 | 200 | 32 | 300 | ||
1,170.88 € | 1 | 6 jours | 38 | 150 | 32 | 250 | ||
1,517.93 € | 1 | 6 jours | 38 | 200 | 32 | 300 | ||
1,199.33 € | 1 | 6 jours | 40 | 150 | 32 | 250 | ||
1,399.45 € | 1 | 6 jours | 40 | 150 | 42 | 250 | ||
1,465.11 € | 1 | 6 jours | 40 | 200 | 32 | 300 | ||
1,566.82 € | 1 | 6 jours | 40 | 200 | 42 | 300 | ||
1,864.37 € | 1 | 6 jours | 40 | 250 | 42 | 350 | ||
1,849.03 € | 1 | 6 jours | 42 | 150 | 42 | 250 | ||
2,057.88 € | 1 | 6 jours | 42 | 200 | 42 | 300 | ||
1,931.25 € | 1 | 6 jours | 45 | 200 | 42 | 300 | ||
2,131.95 € | 1 | 6 jours | 45 | 250 | 42 | 350 | ||
2,558.37 € | 1 | 6 jours | 50 | 200 | 42 | 300 | ||
2,947.00 € | 1 | 6 jours | 50 | 250 | 42 | 350 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-CO | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance | 0~+0.05 |
Shank tolerance | h7 | Torsion Angle details | Right blade right torsion 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles