• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise ultra-longue tige avec 4 cannelures EXLSE4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EXLSE4-20-30
EXLSE4-20-60
EXLSE4-22-40
EXLSE4-22-80
EXLSE4-24-40
EXLSE4-24-80
EXLSE4-25-40
EXLSE4-25-80
EXLSE4-26-40
EXLSE4-26-80
EXLSE4-28-40
EXLSE4-28-80
EXLSE4-30-40
EXLSE4-30-80
EXLSE4-32-50
EXLSE4-32-100
EXLSE4-35-50
EXLSE4-35-100
EXLSE4-36-50
EXLSE4-36-100
EXLSE4-38-50
EXLSE4-38-100
EXLSE4-40-50-32
EXLSE4-40-50-42
EXLSE4-40-100-32
EXLSE4-40-100-42
EXLSE4-42-50
EXLSE4-42-100
EXLSE4-45-50
EXLSE4-50-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle length
(mm)

156.44 €

1 6 jours 203020180100

172.95 €

1 6 jours 20602018080

189.88 €

1 6 jours 224020200110

279.35 €

1 6 jours 228020240110

205.49 €

1 6 jours 244020200110

313.17 €

1 6 jours 248020240110

218.24 €

1 6 jours 254025200110

323.92 €

1 6 jours 258025240110

248.77 €

1 6 jours 264025200130

346.27 €

1 6 jours 268025240130

286.59 €

1 6 jours 284025200130

388.39 €

1 6 jours 288025240130

323.41 €

1 6 jours 304025200150

404.72 €

1 6 jours 308025240150

418.55 €

1 6 jours 325032220140

593.09 €

1 6 jours 3210032250120

434.40 €

1 6 jours 355032220160

646.46 €

1 6 jours 3510032250140

492.94 €

1 6 jours 365032250170

745.68 €

1 6 jours 3610032300170

567.53 €

1 6 jours 385032250170

757.25 €

1 6 jours 3810032300170

608.07 €

1 6 jours 405032250170

652.21 €

1 6 jours 405042250170

810.89 €

1 6 jours 4010032300170

893.57 €

1 6 jours 4010042300170

757.25 €

1 6 jours 425032250170

944.98 €

1 6 jours 4210032300170

812.46 €

1 6 jours 455042250170

1,002.11 €

1 6 jours 506042300190

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type HSS-CO Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible Blade diameter tolerance -0.05~0
Shank tolerance h7 Torsion Angle details Right blade right torsion 35°

Assistance technique