Alésoir CER avec cannelures en carbure CSER-C

Alésoir CER avec cannelures en carbure CSER-C
[Features]
· A reamer exclusively for blind holes.
· TiCN coating for long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSER-C-1
CSER-C-1.005
CSER-C-1.01
CSER-C-1.02
CSER-C-1.03
CSER-C-1.04
CSER-C-1.05
CSER-C-1.015
CSER-C-1.025
CSER-C-1.035
CSER-C-1.045
CSER-C-1.055
CSER-C-1.1
CSER-C-1.2
CSER-C-1.3
CSER-C-1.4
CSER-C-1.5
CSER-C-1.6
CSER-C-1.7
CSER-C-1.8
CSER-C-1.9
CSER-C-1.95
CSER-C-1.96
CSER-C-1.97
CSER-C-1.98
CSER-C-1.99
CSER-C-1.955
CSER-C-1.965
CSER-C-1.975
CSER-C-1.985
CSER-C-1.995
CSER-C-2
CSER-C-2.005
CSER-C-2.01
CSER-C-2.02
CSER-C-2.03
CSER-C-2.04
CSER-C-2.05
CSER-C-2.015
CSER-C-2.025
CSER-C-2.035
CSER-C-2.045
CSER-C-2.055
CSER-C-2.1
CSER-C-2.2
CSER-C-2.3
CSER-C-2.4
CSER-C-2.5
CSER-C-2.6
CSER-C-2.7
CSER-C-2.8
CSER-C-2.9
CSER-C-2.95
CSER-C-2.96
CSER-C-2.97
CSER-C-2.98
CSER-C-2.99
CSER-C-2.955
CSER-C-2.965
CSER-C-2.975
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

100.48 €

1 6 jours 15500.13

84.14 €

1 6 jours 1.0055500.13

84.14 €

1 6 jours 1.015500.13

84.14 €

1 6 jours 1.025500.13

84.14 €

1 6 jours 1.035500.13

84.14 €

1 6 jours 1.045500.13

84.14 €

1 6 jours 1.055500.13

84.14 €

1 6 jours 1.0155500.13

84.14 €

1 6 jours 1.0255500.13

84.14 €

1 6 jours 1.0355500.13

84.14 €

1 6 jours 1.0455500.13

84.14 €

1 6 jours 1.0555500.13

110.83 €

1 6 jours 1.16500.13

110.83 €

1 6 jours 1.26500.13

110.83 €

1 6 jours 1.36500.13

110.83 €

1 6 jours 1.46500.13

110.83 €

1 6 jours 1.56500.13

110.83 €

1 6 jours 1.68500.13

110.83 €

1 6 jours 1.78500.13

110.83 €

1 6 jours 1.88500.13

110.83 €

1 6 jours 1.98500.13

84.14 €

1 6 jours 1.958600.13

84.14 €

1 6 jours 1.968600.13

84.14 €

1 6 jours 1.978600.13

84.14 €

1 6 jours 1.988600.13

84.14 €

1 6 jours 1.998600.13

84.14 €

1 6 jours 1.9558600.13

84.14 €

1 6 jours 1.9658600.13

84.14 €

1 6 jours 1.9758600.13

84.14 €

1 6 jours 1.9858600.13

84.14 €

1 6 jours 1.9958600.13

100.50 €

1 10 jours 210600.153

84.14 €

1 6 jours 2.00510600.153

84.14 €

1 6 jours 2.0110600.153

84.14 €

1 6 jours 2.0210600.153

84.14 €

1 6 jours 2.0310600.153

84.14 €

1 6 jours 2.0410600.153

84.14 €

1 6 jours 2.0510600.153

84.14 €

1 6 jours 2.01510600.153

84.14 €

1 6 jours 2.02510600.153

84.14 €

1 6 jours 2.03510600.153

84.14 €

1 6 jours 2.04510600.153

84.14 €

1 6 jours 2.05510600.153

110.83 €

1 6 jours 2.110600.153

110.83 €

1 6 jours 2.210600.153

110.85 €

1 6 jours 2.310600.153

110.85 €

1 6 jours 2.410600.153

110.85 €

1 10 jours 2.510600.153

110.85 €

1 6 jours 2.610600.153

110.85 €

1 6 jours 2.710600.153

110.85 €

1 6 jours 2.810600.153

110.85 €

1 6 jours 2.910600.153

84.15 €

1 6 jours 2.9520650.153

84.15 €

1 6 jours 2.9620650.153

84.15 €

1 6 jours 2.9720650.153

84.15 €

1 6 jours 2.9820650.153

84.15 €

1 10 jours 2.9920650.153

84.15 €

1 6 jours 2.95520650.153

84.15 €

1 6 jours 2.96520650.153

84.15 €

1 6 jours 2.97520650.153

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponible blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 30° Diameter tolerance(mm) 0~+0.005 Number of flutes(Sheets) 4
Base Blade Shape T (Dented) Coating Type TiCN2 Shank diameter tolerance h6
Tool Material Type Carbide

Assistance technique