Fraise à rayon d'angle en carbure CCRC

Fraise à rayon d'angle en carbure CCRC
[Features]
· A round chamfering cutter for corners.
· Solid up to R2.5, attached blade from R3.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCRC-0.5
CCRC-0.75
CCRC-1
CCRC-1.5
CCRC-1.25
CCRC-1.75
CCRC-2
CCRC-2.5
CCRC-3
CCRC-3.5
CCRC-4
CCRC-4.5
CCRC-5
CCRC-6
CCRC-7
CCRC-8
CCRC-9
CCRC-10
CCRC-11
CCRC-12
CCRC-13
CCRC-14
CCRC-15
CCRC-16
CCRC-18
CCRC-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

144.79 €

1 10 jours 0.5860358

144.79 €

1 6 jours 0.75860358

144.79 €

1 6 jours 1860358

196.11 €

1 10 jours 1.510703510

144.79 €

1 6 jours 1.25860358

196.11 €

1 6 jours 1.7510703510

196.11 €

1 6 jours 210703510

239.99 €

1 6 jours 2.512753512

176.94 €

1 6 jours 31610041018

178.10 €

1 6 jours 3.51610041120

186.24 €

1 6 jours 41610041222

223.99 €

1 6 jours 4.52012041224

227.76 €

1 6 jours 52012041325

237.10 €

1 6 jours 62512041428

278.32 €

1 6 jours 72512041531

286.19 €

1 6 jours 82513041533

323.46 €

1 6 jours 93213041737

372.40 €

1 6 jours 103213042042

447.37 €

1 6 jours 113213042044

488.56 €

1 6 jours 123215042248

558.02 €

1 6 jours 133215042250

617.03 €

1 6 jours 144215042252

691.51 €

1 6 jours 154215042254

809.33 €

1 6 jours 164217042256

889.99 €

1 6 jours 184217042260

970.83 €

1 6 jours 204217042264

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Chanfrein arrondi work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Shank tolerance h6
R Tolerance ±0.05

Assistance technique