Carbure Super Mini, angulaire, tige mince CSMS-S

Carbure Super Mini, angulaire, tige mince CSMS-S
[Features]
· Carbide angular.
· For chamfering of back surface, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSMS-S-5-45
CSMS-S-5-60
CSMS-S-6-45
CSMS-S-6-60
CSMS-S-8-45
CSMS-S-8-60
CSMS-S-10-45
CSMS-S-10-60
CSMS-S-12-45
CSMS-S-12-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

133.34 €

1 6 jours 51.245゚2.56034

133.34 €

1 10 jours 52.260゚2.36034

133.34 €

1 6 jours 61.445゚2.86034

133.34 €

1 6 jours 62.760゚2.86034

170.74 €

1 6 jours 81.945゚46046

170.75 €

1 6 jours 83.760゚3.66046

187.69 €

1 6 jours 102.445゚57066

187.69 €

1 6 jours 104.660゚4.57066

216.35 €

1 6 jours 122.945゚5.97066

216.37 €

1 6 jours 125.660゚5.47066

Loading...

  1. 1

Informations de base

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Shank tolerance h6 Angle Tolerance ±5′

Assistance technique