Carbure Super Mini, convexe, type long CSMUL-A

Carbure Super Mini, convexe, type long CSMUL-A
[Features]
· Carbide outer round cutter.
· For round grooving.
· A slim and long shank type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSMUL-A-4-R0.3
CSMUL-A-4-R0.5
CSMUL-A-4-R0.25
CSMUL-A-4-R0.75
CSMUL-A-4-R1
CSMUL-A-5-R0.3
CSMUL-A-5-R0.5
CSMUL-A-5-R0.25
CSMUL-A-5-R0.75
CSMUL-A-5-R1
CSMUL-A-6-R0.3
CSMUL-A-6-R0.5
CSMUL-A-6-R0.25
CSMUL-A-6-R0.75
CSMUL-A-6-R1
CSMUL-A-8-R0.3
CSMUL-A-8-R0.5
CSMUL-A-8-R0.25
CSMUL-A-8-R0.75
CSMUL-A-8-R1
CSMUL-A-8-R1.25
CSMUL-A-10-R0.3
CSMUL-A-10-R0.5
CSMUL-A-10-R0.25
CSMUL-A-10-R0.75
CSMUL-A-10-R1
CSMUL-A-10-R1.5
CSMUL-A-10-R1.25
CSMUL-A-10-R2
CSMUL-A-12-R0.3
CSMUL-A-12-R0.5
CSMUL-A-12-R0.25
CSMUL-A-12-R0.75
CSMUL-A-12-R1
CSMUL-A-12-R1.5
CSMUL-A-12-R1.25
CSMUL-A-12-R2
CSMUL-A-12-R2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

236.14 €

1 6 jours 40.60.3258034

225.55 €

1 6 jours 410.5258034

236.14 €

1 6 jours 40.50.25258034

225.55 €

1 6 jours 41.50.75258034

225.55 €

1 6 jours 4211.858034

236.14 €

1 6 jours 50.60.32.658034

225.55 €

1 6 jours 510.52.658034

236.14 €

1 6 jours 50.50.252.658034

225.55 €

1 6 jours 51.50.752.658034

225.55 €

1 6 jours 5212.658034

236.14 €

1 6 jours 60.60.32.958034

225.55 €

1 6 jours 610.52.958034

236.14 €

1 6 jours 60.50.252.958034

225.55 €

1 6 jours 61.50.752.958034

225.55 €

1 6 jours 6212.958034

260.47 €

1 6 jours 80.60.33.958046

247.39 €

1 6 jours 810.53.958046

260.47 €

1 6 jours 80.50.253.958046

247.39 €

1 6 jours 81.50.753.958046

247.39 €

1 6 jours 8213.958046

247.40 €

1 6 jours 82.51.253.958046

284.31 €

1 6 jours 100.60.35610066

270.60 €

1 6 jours 1010.55610066

284.31 €

1 6 jours 100.50.255610066

270.61 €

1 6 jours 101.50.755610066

270.61 €

1 6 jours 10215610066

270.62 €

1 6 jours 1031.55610066

270.61 €

1 6 jours 102.51.255610066

270.62 €

1 6 jours 10425610066

322.31 €

1 6 jours 120.60.35.9610066

307.36 €

1 6 jours 1210.55.9610066

322.31 €

1 6 jours 120.50.255.9610066

307.36 €

1 6 jours 121.50.755.9610066

307.37 €

1 6 jours 12215.9610066

307.38 €

1 6 jours 1231.55.9610066

307.38 €

1 6 jours 122.51.255.9610066

307.39 €

1 6 jours 12425.9610066

307.39 €

1 6 jours 1252.55.9610066

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Carbide Blade diameter tolerance 0~-0.05 blade shape Right blade straight
Blade thickness tolerance 0~-0.035 Shank tolerance 0~-0.01 R Tolerance ±0.01

Assistance technique