Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Coating Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 6 | Non revêtu | 4 | 50 | - | |
92.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 15 | 6 | Non revêtu | 4 | 50 | - | |
92.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 8 | Non revêtu | 6 | 50 | - | |
92.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 8 | Non revêtu | 6 | 50 | - | |
127.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 25 | 8 | Non revêtu | 8 | 70 | - | |
131.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 25 | 8 | Non revêtu | 8 | 70 | - | |
125.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 10 | Non revêtu | 10 | 80 | - | |
177.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 35 | 10 | Non revêtu | 12 | 90 | - | |
411.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 14 | Non revêtu | 16 | 100 | - | |
491.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 40 | 14 | Non revêtu | 16 | 105 | - | |
586.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 45 | 16 | Non revêtu | 20 | 110 | - | |
102.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 6 | - | 4 | 50 | P Coating | |
107.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 15 | 6 | - | 4 | 50 | P Coating | |
108.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 8 | - | 6 | 50 | P Coating | |
108.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 8 | - | 6 | 50 | P Coating | |
103.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 25 | 8 | - | 8 | 70 | P Coating | |
104.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 25 | 8 | - | 8 | 70 | P Coating | |
151.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 80 | P Coating | |
215.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 35 | 10 | - | 12 | 90 | P Coating | |
476.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 14 | - | 16 | 100 | P Coating | |
567.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 40 | 14 | - | 16 | 105 | P Coating | |
679.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 45 | 16 | - | 20 | 110 | P Coating |
Loading...
Type | Ébauche | Machining Application | Rabot / Latéral / Chanfreinage | Torsion Angle (θ) | Torsion faible (15˚ à 25˚) |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | NA | Torsion Angle Details | 15° | work material | Carbon Fiber / Glass Fiber |
Blade diameter tolerance D(mm) | -0.05~-0.1 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Coating Details
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles