Outil de découpe monobloc en carbure avec arête tranchante à l'extrémité avec / sans revêtement CSFRPE

Outil de découpe monobloc en carbure avec arête tranchante à l'extrémité avec / sans revêtement CSFRPE
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for machining carbon fiber and glass fiber.
· With base blade.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSFRPE-3
CSFRPE-4
CSFRPE-5
CSFRPE-6
CSFRPE-7
CSFRPE-8
CSFRPE-10
CSFRPE-12
CSFRPE-16
CSFRPE-18
CSFRPE-20
CSFRPE-P-3
CSFRPE-P-4
CSFRPE-P-5
CSFRPE-P-6
CSFRPE-P-7
CSFRPE-P-8
CSFRPE-P-10
CSFRPE-P-12
CSFRPE-P-16
CSFRPE-P-18
CSFRPE-P-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Coating Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details

93.70 €

1 Disponible 6 jours 310Outer Diameter 6/Bottom Blade 3Non revêtu450-

97.26 €

1 Disponible 6 jours 415Outer Diameter 6/Bottom Blade 3Non revêtu450-

97.35 €

1 Disponible 6 jours 518Outer Diameter 8/Bottom Blade 4Non revêtu650-

97.37 €

1 Disponible 6 jours 618Outer Diameter 8/Bottom Blade 4Non revêtu650-

134.16 €

1 Disponible 6 jours 725Outer Diameter 8/Bottom Blade 4Non revêtu870-

147.17 €

1 Disponible 6 jours 825Outer Diameter 8/Bottom Blade 4Non revêtu870-

132.64 €

1 Disponible 6 jours 1030Outer Diameter 10/Bottom Blade 5Non revêtu1080-

187.20 €

1 Disponible 6 jours 1235Outer Diameter 10/Bottom Blade 5Non revêtu1290-

433.56 €

1 Disponible 6 jours 1635Outer Diameter 14/Bottom Blade 7Non revêtu16100-

516.09 €

1 Disponible 6 jours 1840Outer Diameter 14/Bottom Blade 7Non revêtu16105-

618.06 €

1 Disponible 6 jours 2045Outer Diameter 16/Bottom Blade 8Non revêtu20110-

108.85 €

1 Disponible 6 jours 310Outer Diameter 6/Bottom Blade 3-450P Coating

112.42 €

1 Disponible 6 jours 415Outer Diameter 6/Bottom Blade 3-450P Coating

112.51 €

1 Disponible 6 jours 518Outer Diameter 8/Bottom Blade 4-650P Coating

112.53 €

1 Disponible 6 jours 618Outer Diameter 8/Bottom Blade 4-650P Coating

108.69 €

1 Disponible 6 jours 725Outer Diameter 8/Bottom Blade 4-870P Coating

111.21 €

1 Disponible 6 jours 825Outer Diameter 8/Bottom Blade 4-870P Coating

151.33 €

1 Disponible 6 jours 1030Outer Diameter 10/Bottom Blade 5-1080P Coating

215.23 €

1 Disponible 6 jours 1235Outer Diameter 10/Bottom Blade 5-1290P Coating

476.55 €

1 Disponible 6 jours 1635Outer Diameter 14/Bottom Blade 7-16100P Coating

567.79 €

1 Disponible 6 jours 1840Outer Diameter 14/Bottom Blade 7-16105P Coating

679.72 €

1 Disponible 6 jours 2045Outer Diameter 16/Bottom Blade 8-20110P Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ébauche Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Torsion faible (15˚ à 25˚) Base Blade Y/N Available Torsion Angle Details 15°
work material Carbon Fiber / Glass Fiber Blade diameter tolerance D(mm) -0.05~-0.1 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Assistance technique