Fraise en profilé trapézoïdal monobloc en carbure CRM-2

Fraise en profilé trapézoïdal monobloc en carbure CRM-2
[Features]
· 2-flute carbide solid trapezoid runner end mill.
· For trapezoidal grooving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRM-2-1-5
CRM-2-1-7
CRM-2-1-10
CRM-2-1-15
CRM-2-1.5-5
CRM-2-1.5-7
CRM-2-1.5-10
CRM-2-1.5-15
CRM-2-2-5
CRM-2-2-7
CRM-2-2-10
CRM-2-2-15
CRM-2-2.5-5
CRM-2-2.5-7
CRM-2-2.5-10
CRM-2-2.5-15
CRM-2-3-5
CRM-2-3-7
CRM-2-3-10
CRM-2-3-15
CRM-2-3-20
CRM-2-3-25
CRM-2-3-30
CRM-2-3.5-5
CRM-2-3.5-7
CRM-2-3.5-10
CRM-2-3.5-15
CRM-2-3.5-20
CRM-2-3.5-25
CRM-2-3.5-30
CRM-2-4-5
CRM-2-4-7
CRM-2-4-10
CRM-2-4-15
CRM-2-4-20
CRM-2-4-25
CRM-2-4-30
CRM-2-5-5
CRM-2-5-7
CRM-2-5-10
CRM-2-5-15
CRM-2-5-20
CRM-2-5-25
CRM-2-5-30
CRM-2-6-5
CRM-2-6-7
CRM-2-6-10
CRM-2-6-15
CRM-2-6-20
CRM-2-6-25
CRM-2-6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Length
(mm)
Single corner
(°)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)
Torsion Angle degree

110.58 €

1 6 jours 35゚35311.5230°

125.74 €

1 6 jours 37゚35311.7430°

125.74 €

1 6 jours 310゚35312.0630°

128.42 €

1 6 jours 315゚35312.6130°

110.58 €

1 6 jours 45゚3531.52.230°

125.74 €

1 6 jours 47゚3531.52.4830°

125.74 €

1 6 jours 410゚3531.52.9130°

128.46 €

1 6 jours 415゚5041.53.6430°

128.46 €

1 6 jours 55゚50422.8730°

128.46 €

1 6 jours 57゚50423.2330°

136.49 €

1 6 jours 510゚50423.7630°

106.04 €

1 6 jours 515゚60624.6830°

128.46 €

1 6 jours 65゚5042.53.5530°

128.46 €

1 6 jours 67゚5042.53.9730°

106.04 €

1 6 jours 610゚6062.54.6230°

106.04 €

1 6 jours 615゚6062.55.7230°

138.41 €

1 6 jours 75゚60634.2230°

138.41 €

1 6 jours 77゚60634.7230°

106.04 €

1 6 jours 710゚60635.4730°

115.39 €

1 6 jours 715゚60636.7530°

167.83 €

1 6 jours 720゚60838.120°

182.16 €

1 6 jours 725゜60839.5320°

214.97 €

1 6 jours 730゚7012311.0820°

98.56 €

1 6 jours 75゚6063.54.7230°

98.56 €

1 6 jours 77゚6063.55.2230°

115.38 €

1 6 jours 710゚6063.55.9730°

166.58 €

1 6 jours 715゚6083.57.2530°

220.30 €

1 6 jours 720゚60103.58.620°

231.51 €

1 6 jours 725゜60103.510.0320°

299.08 €

1 6 jours 730゚70123.511.5820°

372.03 €

1 6 jours 85゚60645.430°

98.56 €

1 6 jours 87゚60645.9630°

146.02 €

1 6 jours 810゚60846.8230°

166.58 €

1 6 jours 815゚60848.2930°

245.22 €

1 6 jours 820゚601049.8220°

274.49 €

1 6 jours 825゜6010411.4620°

372.57 €

1 6 jours 830゚7012413.2420°

146.02 €

1 6 jours 105゚60856.7530°

146.02 €

1 6 jours 107゚60857.4630°

205.41 €

1 6 jours 1010゚701058.5330°

235.94 €

1 6 jours 1015゚7010510.3630°

353.88 €

1 6 jours 1020゚7012512.2820°

500.90 €

1 6 jours 1025゜7012514.3320°

576.17 €

1 6 jours 1030゚7016516.5520°

194.82 €

1 6 jours 125゚701068.130°

194.82 €

1 6 jours 127゚701068.9530°

224.73 €

1 6 jours 1210゚7010610.2330°

296.05 €

1 6 jours 1215゚8012612.4330°

408.20 €

1 6 jours 1220゚8012614.7420°

712.82 €

1 6 jours 1225゜8012617.1920°

766.99 €

1 6 jours 1230゚8016619.8620°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes 2 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.01~-0.08
blade shape Right blade right torsion Shank tolerance h6 Angle Tolerance ±7′

Assistance technique