Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | Single corner (°) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Large Diameter (mm) | Blade diameter tolerance | Torsion Angle degree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.88 € | 1 | 6 jours | 3 | 5° | 35 | 3 | 1 | 1.52 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
105.91 € | 1 | 6 jours | 3 | 7° | 35 | 3 | 1 | 1.74 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
105.91 € | 1 | 6 jours | 3 | 10° | 35 | 3 | 1 | 2.06 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
107.78 € | 1 | 6 jours | 3 | 15° | 35 | 3 | 1 | 2.61 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
132.88 € | 1 | 6 jours | 4 | 5° | 35 | 3 | 1.5 | 2.2 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
105.91 € | 1 | 6 jours | 4 | 7° | 35 | 3 | 1.5 | 2.48 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
105.91 € | 1 | 6 jours | 4 | 10° | 35 | 3 | 1.5 | 2.91 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
107.80 € | 1 | 6 jours | 4 | 15° | 35 | 4 | 1.5 | 3.64 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
107.82 € | 1 | 6 jours | 5 | 5° | 50 | 4 | 2 | 2.87 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
107.82 € | 1 | 6 jours | 5 | 7° | 50 | 4 | 2 | 3.23 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
114.05 € | 1 | 6 jours | 5 | 10° | 50 | 4 | 2 | 3.76 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
126.57 € | 1 | 6 jours | 5 | 15° | 50 | 6 | 2 | 4.68 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
107.82 € | 1 | 6 jours | 6 | 5° | 50 | 4 | 2.5 | 3.55 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
107.82 € | 1 | 6 jours | 6 | 7° | 50 | 4 | 2.5 | 3.97 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
126.57 € | 1 | 6 jours | 6 | 10° | 50 | 6 | 2.5 | 4.62 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
126.57 € | 1 | 6 jours | 6 | 15° | 50 | 6 | 2.5 | 5.72 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
116.00 € | 1 | 6 jours | 7 | 5° | 60 | 6 | 3 | 4.22 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
128.28 € 89.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 7 | 7° | 60 | 6 | 3 | 4.72 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
138.43 € | 1 | 6 jours | 7 | 15° | 60 | 6 | 3 | 6.75 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
202.09 € | 1 | 6 jours | 7 | 20° | 60 | 8 | 3 | 8.1 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
219.53 € | 1 | 6 jours | 7 | 25° | 60 | 8 | 3 | 9.53 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
257.33 € | 1 | 6 jours | 7 | 30° | 70 | 12 | 3 | 11.08 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
962.47 € | 1 | 6 jours | 7 | 35° | 70 | 12 | 3 | 12.8 | -0.1~0 | 20° | ||
971.82 € | 1 | 6 jours | 7 | 40° | 70 | 12 | 3 | 14.75 | -0.1~0 | 20° | ||
1,058.94 € | 1 | 6 jours | 7 | 45° | 70 | 16 | 3 | 17 | -0.1~0 | 20° | ||
117.87 € | 1 | 6 jours | 7 | 5° | 60 | 6 | 3.5 | 4.72 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
117.87 € | 1 | 6 jours | 7 | 7° | 60 | 6 | 3.5 | 5.22 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
138.43 € | 1 | 6 jours | 7 | 10° | 60 | 6 | 3.5 | 5.97 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
200.22 € | 1 | 6 jours | 7 | 15° | 60 | 8 | 3.5 | 7.25 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
264.52 € | 1 | 6 jours | 7 | 20° | 60 | 10 | 3.5 | 8.6 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
278.85 € | 1 | 6 jours | 7 | 25° | 60 | 10 | 3.5 | 10.03 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
359.49 € | 1 | 6 jours | 7 | 30° | 70 | 12 | 3.5 | 11.58 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
959.99 € | 1 | 6 jours | 7 | 35° | 70 | 12 | 3.5 | 13.3 | -0.1~0 | 20° | ||
1,035.26 € | 1 | 6 jours | 7 | 40° | 70 | 16 | 3.5 | 15.25 | -0.1~0 | 20° | ||
1,060.19 € | 1 | 6 jours | 7 | 45° | 70 | 16 | 3.5 | 17.5 | -0.1~0 | 20° | ||
117.87 € | 1 | 6 jours | 8 | 5° | 60 | 6 | 4 | 5.4 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
117.87 € | 1 | 6 jours | 8 | 7° | 60 | 6 | 4 | 5.96 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
175.30 € | 1 | 6 jours | 8 | 10° | 60 | 8 | 4 | 6.82 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
200.22 € | 1 | 6 jours | 8 | 15° | 60 | 8 | 4 | 8.29 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
294.42 € | 1 | 6 jours | 8 | 20° | 60 | 10 | 4 | 9.82 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
329.31 € | 1 | 6 jours | 8 | 25° | 60 | 10 | 4 | 11.46 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
447.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 30° | 70 | 12 | 4 | 13.24 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
1,024.05 € | 1 | 6 jours | 8 | 35° | 70 | 16 | 4 | 15.2 | -0.1~0 | 20° | ||
1,048.98 € | 1 | 6 jours | 8 | 40° | 70 | 16 | 4 | 17.43 | -0.1~0 | 20° | ||
1,141.85 € | 1 | 6 jours | 8 | 45° | 70 | 20 | 4 | 20 | -0.1~0 | 20° | ||
175.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 5° | 60 | 8 | 5 | 6.75 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
175.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 7° | 60 | 8 | 5 | 7.46 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
246.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 10° | 60 | 10 | 5 | 8.53 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
283.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 15° | 60 | 10 | 5 | 10.36 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
424.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 20° | 70 | 12 | 5 | 12.28 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
601.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 25° | 70 | 12 | 5 | 14.33 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
691.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 30° | 70 | 16 | 5 | 16.55 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
1,110.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 35° | 70 | 20 | 5 | 19 | -0.1~0 | 20° | ||
1,141.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 40° | 70 | 20 | 5 | 21.78 | -0.1~0 | 20° | ||
1,274.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 45° | 70 | 25 | 5 | 25 | -0.1~0 | 20° | ||
234.06 € | 1 | 6 jours | 12 | 5° | 70 | 10 | 6 | 8.1 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
234.06 € | 1 | 6 jours | 12 | 7° | 70 | 10 | 6 | 8.95 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
270.83 € | 1 | 6 jours | 12 | 10° | 70 | 10 | 6 | 10.23 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
355.12 € | 1 | 6 jours | 12 | 15° | 70 | 12 | 6 | 12.43 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
489.18 € | 1 | 6 jours | 12 | 20° | 80 | 12 | 6 | 14.74 | -0.01~-0.08 | 20° |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Carbide | blade shape | Right blade right torsion |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | h6 | Angle Tolerance | ±7′ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade Length(mm)
Single corner(°)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Large Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles