Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | work material | Tool Material Type | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes | Body (mm) | Small Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.93 € | 1 | 6 jours | 60 | 15 | Acier général[○] | Acier rapide | 8 | 51 | 8 | 11 | 6 | ||
106.30 € | 1 | 6 jours | 90 | 15 | Acier général[○] | Acier rapide | 8 | 48 | 8 | 8 | 6 | ||
108.70 € | 1 | 6 jours | 60 | 20 | Acier général[○] | Acier rapide | 10 | 58.5 | 8 | 13.5 | 8 | ||
138.59 € | 1 | 6 jours | 90 | 20 | Acier général[○] | Acier rapide | 10 | 54 | 8 | 9 | 8 | ||
144.39 € | 1 | 10 jours | 60 | 25 | Acier général[○] | Acier rapide | 12 | 61 | 8 | 16 | 10 | ||
131.24 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | Acier général[○] | Acier rapide | 12 | 55.5 | 8 | 10.5 | 10 | ||
160.96 € | 1 | 6 jours | 60 | 30 | Acier général[○] | Acier rapide | 16 | 63.5 | 10 | 18.5 | 12 | ||
145.26 € | 1 | 6 jours | 90 | 30 | Acier général[○] | Acier rapide | 16 | 57 | 10 | 12 | 12 | ||
221.00 € | 1 | 6 jours | 60 | 35 | Acier général[○] | Acier rapide | 16 | 68 | 10 | 23 | 14 | ||
200.86 € | 1 | 6 jours | 90 | 35 | Acier général[○] | Acier rapide | 16 | 60 | 10 | 15 | 14 | ||
271.39 € | 1 | 6 jours | 60 | 40 | Acier général[○] | Acier rapide | 25 | 76 | 10 | 26 | 16 | ||
243.66 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | Acier général[○] | Acier rapide | 25 | 67 | 10 | 17 | 16 | ||
376.35 € | 1 | 6 jours | 60 | 45 | Acier général[○] | Acier rapide | 25 | 78 | 12 | 28 | 18 | ||
338.58 € | 1 | 6 jours | 90 | 45 | Acier général[○] | Acier rapide | 25 | 69 | 12 | 19 | 18 | ||
435.23 € | 1 | 6 jours | 60 | 50 | Acier général[○] | Acier rapide | 32 | 86 | 12 | 31 | 20 | ||
391.65 € | 1 | 6 jours | 90 | 50 | Acier général[○] | Acier rapide | 32 | 75 | 12 | 20 | 20 | ||
538.07 € | 1 | 6 jours | 60 | 55 | Acier général[○] | Acier rapide | 32 | 91 | 12 | 36 | 22 | ||
485.52 € | 1 | 6 jours | 90 | 55 | Acier général[○] | Acier rapide | 32 | 78 | 12 | 23 | 22 | ||
621.99 € | 1 | 6 jours | 60 | 60 | Acier général[○] | Acier rapide | 32 | 91 | 12 | 36 | 24 | ||
560.56 € | 1 | 6 jours | 90 | 60 | Acier général[○] | Acier rapide | 32 | 78 | 12 | 23 | 24 | ||
892.16 € | 1 | 6 jours | 60 | 65 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 100 | 14 | 40 | 26 | ||
812.39 € | 1 | 6 jours | 90 | 65 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 86 | 14 | 26 | 26 | ||
1,152.10 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 102 | 14 | 42 | 28 | ||
1,046.48 € | 1 | 6 jours | 90 | 70 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 87 | 14 | 27 | 28 | ||
1,250.29 € | 1 | 6 jours | 60 | 75 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 105 | 14 | 45 | 30 | ||
1,125.64 € | 1 | 6 jours | 90 | 75 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 89 | 14 | 29 | 30 | ||
1,369.83 € | 1 | 6 jours | 60 | 80 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 108 | 14 | 48 | 32 | ||
1,232.78 € | 1 | 6 jours | 90 | 80 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 90 | 14 | 30 | 32 | ||
1,770.52 € | 1 | 6 jours | 60 | 90 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 113 | 14 | 53 | 36 | ||
1,591.35 € | 1 | 6 jours | 90 | 90 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 93 | 14 | 33 | 36 | ||
2,328.81 € | 1 | 6 jours | 60 | 100 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 118 | 14 | 58 | 40 | ||
2,092.30 € | 1 | 6 jours | 90 | 100 | Acier général[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Cobalt HSS | 32 | 96 | 14 | 36 | 40 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Coating Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | h8 | Blade diameter tolerance | 0~+1 | Angle Tolerance | -30′~0 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
work material
Tool Material Type
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes
Body(mm)
Small Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles