Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCB-TZM-3 |
DCB-TZM-4 |
DCB-TZM-5 |
DCB-TZM-6 |
DCB-TZM-8 |
DCB-TZM-10 |
DCB-TZM-12 |
DCB-TZM-14 |
DCB-TZM-16 |
DCB-TZM-18 |
DCB-TZM-20 |
DCB-TZM-22 |
DCB-TZM-24 |
DCB-TZM-27 |
DCB-TZM-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.19 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 13 | 110 | 9 | 19 | MT1 | ||
133.38 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 18 | 115 | 11 | 19 | MT1 | ||
100.72 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 23 | 120 | 13 | 19 | MT1 | ||
144.34 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 27 | 150 | 15 | 30 | MT2 | ||
183.17 € | 1 | 10 jours | 9 | 37 | 160 | 20 | 30 | MT2 | ||
249.55 € | 1 | 6 jours | 11 | 40 | 195 | 24 | 43 | MT3 | ||
283.76 € | 1 | 6 jours | 14 | 45 | 200 | 28 | 43 | MT3 | ||
331.74 € | 1 | 6 jours | 16 | 50 | 205 | 32 | 43 | MT3 | ||
427.42 € | 1 | 6 jours | 18 | 55 | 245 | 35 | 53 | MT4 | ||
526.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 250 | 39 | 53 | MT4 | ||
625.08 € | 1 | 6 jours | 22 | 65 | 255 | 43 | 53 | MT4 | ||
761.89 € | 1 | 6 jours | 24 | 70 | 260 | 46 | 53 | MT4 | ||
961.49 € | 1 | 6 jours | 26 | 80 | 270 | 50 | 53 | MT4 | ||
1,379.48 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 325 | 55 | 66 | MT5 | ||
1,771.19 € | 1 | 6 jours | 33 | 100 | 335 | 62 | 66 | MT5 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
Blade diameter tolerance | h8 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 35° |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles