Outil à lamer avec foret pour boulons avec trous hexagonaux DCB

Outil à lamer avec foret pour boulons avec trous hexagonaux DCB
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· 2-flute HSS type.
· Counterboring for hexagon socket head bolts.
· A straight shank.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCB-1/2
DCB-1/4
DCB-3
DCB-3/8
DCB-4
DCB-5
DCB-5/16
DCB-6
DCB-8
DCB-12
DCB-14
DCB-16
DCB-18
DCB-M16
DCB-M18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

132.05 €

1 6 jours 13.53592Tige droite202312

95.39 €

1 Disponible 6 jours 6.852569Tige droite11138

65.08 €

1 Disponible 6 jours 3.51048Tige droite5.976

122.71 €

1 6 jours 10.13587Tige droite151812

71.32 €

1 Disponible 10 jours 4.51555Tige droite7.496

51.47 €

26.25 €

1 Jour même

Stock

5.52064Tige droite8.9126

137.30 €

1 6 jours 8.553081Tige droite141710

96.28 €

1 Disponible 6 jours 6.52570Tige droite10.4138

119.47 €

1 10 jours 8.53078Tige droite13.41610

142.02 €

1 6 jours 12.73590Tige droite18.82312

199.95 €

1 6 jours 1635110Tige droite233512

239.19 €

1 6 jours 1840120Tige droite264012

242.30 €

1 6 jours 2045130Tige droite294512

239.19 €

1 6 jours 1840179Tige conique2640MT3

242.30 €

1 6 jours 2045189Tige conique2945MT3

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Blade diameter tolerance 0~+0.1
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 25° Shank tolerance h8
Drill Diameter Tolerance h8

Assistance technique