Ventouse de levage, simple B

Ventouse de levage, simple B
  • Remise sur volume
Convenient for transporting items such as refrigerators, furniture and glass sheets.

[Features]
· Comes in useful for transport when you can't get a grip, when transport is difficult, when lifting is difficult, and so on.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

74482

Référence pièce
74482
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.40 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adsorption Power(Kg) 25 Suction Surface Size(mm) φ115 Main Body Size(mm) 213×156×74
Weight(g) 780 Material Body: aluminum / Lever: plastic/ Suction surface: rubber Features Convenient for transporting items without handles, hard to carry, or hard to lift
Supplementary explanation The displayed adsorption power is a value when it is used on a mirror surface.

Vous vous trouvez sur la page de Ventouse de levage, simple B, le numéro d'article est le suivant: 74482.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 74482.

Assistance technique