Lame d'ébavurage (type intensif)【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK1010
BK1012
BK2010
BK3010
BS1010
BS1011
BS1012
BS1016
BS1018
BS1268
BS2010
BS2012
BS2015
BS3010
BS3510
BS6010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material Blade tip angle Blade Name / Shape Overall Length
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Maximum Thickness
(mm)
Single blade, two blades Pcs. per Pkg.
(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number) Applicable Handles (Manufacturer part number) Blade Work material details Specifications Mass
(g)
Coating Manufacturer Model Number Features

38.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier et aluminium / PlastiqueAcier rapide40-43-8-----S101------

45.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier et aluminium / PlastiqueRevêtement HSS TiN40----------H.D, 스틸 샹크, 알루미늄, 플라스틱----오른손잡이용

38.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Acier rapide55-43-9-----S202------

42.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Acier et aluminiumAcier rapide45---------S150------

38.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier trempé / Acier et aluminium / PlastiqueAcier rapide40-48-10-----S10------

54.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours Acier et aluminium / PlastiqueAcier rapide40S10 LH--------S10LH------

54.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Acier rapide40---------S10 TIN------

132.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier trempé / PlastiqueCarbure50-43-9-----S10 Caebide------

44.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier inoxydable / PlastiqueCobalt HSS45---------S100코발트플라스틱&경질재----오른손잡이용

9.52 €

5 Disponible 6 jours -Cobalt HSS60°S200TiN (Cobalt)-3.2--Double-edged1EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NB1000/NG1000--PVD coating S200. Cobalt high-speed blade. Most suitable for hard cutting material. HRC65-67.7PVD CoatingBS1268-

38.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours PlastiqueAcier rapide60-48-12-----S20------

54.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier inoxydableRevêtement HSS TiN60---------S20 Tin------

132.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Acier trempé / PlastiqueAcier rapide60-43-9-----S20 Carbide------

38.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Acier rapide40-47--7----S30------

38.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Acier rapide55-48-9-----S35------

96.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Acier rapide40°S60623.2-20-10EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000)NB1000/NG1000--For inside of wall cloth/paper hole and back side of the thick plate. Maximum thickness is 20 mm. Total length is 62 mm.44-BS6010-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame

Assistance technique