• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu d'embouts en carbure pour détoureuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERB6-8

Référence pièce
ERB6-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specifications Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

39.74 €

5 jours Grooving and Decorative Surface Treatment.Has a good looking wooden box and is convenient for the storage of bits.Comes with frequently used bits.Optimal for wood, plywood, plastic, and laminate.Please carefully read the handling precautions of the electric tools.Check to make sure that there are no splinters, cracks, or breaks in the bit prior to use. Do no use if there are any splinters, cracks, or breaks.Never touch the rotating blade.8 unit set. Case included.17116553563

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 6 Set Content Straight Bit x 3 (blade diameter 6/8/10 mm) U-shaped Groove Bit / Post Router Bit / Circle Router Bit / Rounded Router Bit / 45 Degree Router Bit / Storage Case.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'embouts en carbure pour détoureuse, le numéro d'article est le suivant: ERB6-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERB6-8.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique