• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Puissant tournevis Jumbo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ED-200

Référence pièce
ED-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Material 1 Set Contents Accessories Notes 1 Notes 2 Product Weight
(g)

14.73 €

7 jours Screwdriver that provides strong tightening.Easy to rotate using the jumbo grip.The handle uses an elastomer resin for easy grip that reduces fatigue.Includes magnet to prevent screws from falling.Comes with a convenient case for storage and carrying.Carbon Tool Steel / Master Handle: ElastomerSet Content: + No. 0, + No. 1, + No. 2, -3.3 mm, -4.5 mm, -6.0 mm, auger bit, pilot hole cuttingA non-insulated tool. Do not use the product for items energized with an electric current. You may get an electric shock.Pay careful attention when using and use a screwdriver that fits the size of the screw.240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5 / 3.3
Shaft length L (mm) 60 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Number Contained In A Packet 8 pcs./set

Vous vous trouvez sur la page de Puissant tournevis Jumbo, le numéro d'article est le suivant: ED-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ED-200.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique