• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble de douilles et embouts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-1N
BS-2N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Contents Accessories Application Function 1 Function 2 Product Type

10.23 €

5 jours Bit (+1 x 65 mm·2 x 65 mm·2 x 110 mm·+3-6 x 65 mm)·1/4 Socket Adapter, 1/4 Inch Socket (6·7·8·10·12·13 mm).Tightening screws, bolts, and nuts.Bit Holder With Socket Holder.It is a convenient set of bits to tighten screws and sockets to tighten bolts and nuts.Tool only

11.77 €

3 jours Bit (+2 x 65 mm·+3-6 x 65 mm·+1 x 110 mm (leveled)·+2 x 110 mm (leveled))·1/4 Socket Adapter, 1/4 Inch Socket (6·7·8·10·12·13 mm).Tightening screws, bolts, and nuts.Bit Holder With Socket Holder.It is a convenient set of bits to tighten screws and sockets to tighten bolts and nuts.Tool only

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Part Set Content(Point) 11
Mass(g) 220

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique