Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS-4
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Type portable à ouverture unique | Set Content(Point) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Set Contents Accessories | Hexagonal Shaft Ironwork Drill (2/2.5/3 mm), Double Headed Bit (-6 x 65 mm, +1x 65 mm, +1 x 110 mm, +2 x 45 mm (2 pcs), +2 x 65 mm (3 pcs), +2 x 110 mm (2 pcs)), Stepped Bit (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm), 1/4 Inch Socket Adapter, Hex Bit 50 mm Length (2/2.5/3/4/5/6 mm)/1/4 Inch Socket (6/7/8/10/12/13 mm), Easy Check. | Specifications | Plastic cased |
Vous vous trouvez sur la page de Embout et douille, le numéro d'article est le suivant: BS-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles