Ensemble d'outils tronqués

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ETS-43

Référence pièce
ETS-43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.67 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Type portable à ouverture unique Set Content(Point) 43
Material Chrome Vanadium Steel Application Can be used to tighten and loosen various screws and bolts. Function 1 A handy and daily-use tool, ideal for use around the home and in offices, such as for assembling furniture and maintenance, etc.
Function 2 Comes with a ratchet driver convenient for quick turning. Function 3 The monkey wrench can be used for both bolt tightening and pipe turning. Set Content 1 2-way stubby ratchet handles (1/4, 3/8), 3/8 extension tension bar (75 mm)
Set Content 2 Adapter (Concave 3/8 X Convex 1/4) / Ratchet Screwdriver / 2WAY Short Monkey Wrench Set Content 3 Adapter for screwdriver (6.35 mm shaft x 1/4 slot angle) Set Content 4 6.35 mm Shaft Driver Bit (+1, +2, +3, -4, -4.5 -6, Hexagon (3, 4, 5, 6 mm)
Set Content 5 1/4 Insertion Angle Socket (4/4.5/5/6/7/8/9/10/11/12 mm) Set Content 6 3/8 insertion angle socket ((13, 14, 15, 17 mm), (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 inch)) Notes 1 Do not use on live electrical equipment.
Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws, bolts, and nuts. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils tronqués, le numéro d'article est le suivant: ETS-43.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ETS-43.

Assistance technique