Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4977292812030
Material | Carbon tool steel | Application | Automobile maintenance and household appliance repairs. | Function | 5 different types of work is possible, which include cutting wires, cutting screws, stripping wire coatings, crimping oven barrel, and crimping bare terminals and sleeves. |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | Insulated Terminal/Bare Terminal/2 Varieties Total 100 PCS, Cable Ties White/Black 25 PCS each | Notes | Do not use it for live wires (wires conducting electricity). This simple tool can be used for various hobbies, vehicles etc. Do not use it for critical crimping such as that of indoor wires. Wear protective equipment such as glasses and gloves when using the product. Use only for the intended purpose. | Weight(g) | 320 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'outils à sertir, le numéro d'article est le suivant: 4977292812030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4977292812030.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles