Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pierre de meulage avec arbre hexagonal pour la pierre, conique GC60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1307745

Référence pièce
1307745
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications

5.08 €

Disponible 6 jours · 6.35 mm hexagonal shaft · Nominal dimensions: Diameter/21 mm Grindstone length/40 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Particle Size(#) GC60 Package size(mm) H125×W50×D20
Weight(g) 32 Max. Rotational Speed(min-1) 5000 JAN code 4907052373242

Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage avec arbre hexagonal pour la pierre, conique GC60, le numéro d'article est le suivant: 1307745.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1307745.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique