Couteau en diamant rainuré, en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1305680

Référence pièce
1305680
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.47 €

2 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) ø20 (Included Ring: ø15) Package size(mm) H150×W130×D17 Weight(g) 265
Max. Rotational Speed(min-1) 15200 JAN code 4907052362130

Vous vous trouvez sur la page de Couteau en diamant rainuré, en U, le numéro d'article est le suivant: 1305680.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1305680.

Assistance technique