Disque diamant pour le meulage et la découpe TD-150

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1309261

Référence pièce
1309261
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.81 €

2 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 100 Package size(mm) H160×W135×D5 Weight(g) 75
Max. Rotational Speed(min-1) 15000 Internal Diameter(mm) 20/15 JAN code 4907052361850
Particle Size(#) 200 Features · Proprietary dual-sided symmetric slit (PAT.) with superior linearity

Assistance technique