• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à bec long, longue portée, droite 280 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1104260

Référence pièce
1104260
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Nominal Dimensions
(mm)
Application Features

11.67 €

3 jours Main Body: S45C280For Automobile and Machinery Maintenance, Etc.Suitable for working in tight spaces where the hand cannot reach, or deep places

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Package size(mm) H320×W90×D15
Weight(g) 308 Main body: option Main Body JAN code 4907052211056

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long, longue portée, droite 280 mm, le numéro d'article est le suivant: 1104260.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1104260.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique