Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1158342
Product Name | Telescopic Magnetic Type Large Pick-up Tool PT-2 | JAN code | 4907052403017 | Package size(mm) | H168×W40×D13 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 30 | Overall Length(mm) | 135-600 | Supplement | Extendable Antenna |
Features | · Pen-type convenient for carrying · Magnet type that easily catches objects even in narrow and hard to reach areas |
Vous vous trouvez sur la page de Prolongateur de doigt ramasseur magnétique, le numéro d'article est le suivant: 1158342.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1158342.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles