Référence fabricant: MS-510
Marque: SK 11
Prix: 16.52 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MS-510
Type | Clé à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 / 75 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 6 / 7 / 8 / 5.5 / 5 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Mass(g) | 100 | Set Contents (mm) | 6 | Application | For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. |
Function 1 | Special shape for selectable insertion direction. | Set Contents Accessories | 5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm | Notes 1 | Incorrect usage may damage the tool or causes injury. Please do not use the wrench by applying in diagonal direction. |
Notes 2 | Use the product of applicable size. Do not use connecting a pipe or the like. | Notes 3 | Securely clamp inside the opening. Do not use any tool that is cracked, chipped, worn, distorted, etc. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de mini clés (6 pièces), le numéro d'article est le suivant: MS-510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS-510.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles