• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de clés hexagonales, type L (9 pièces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLSW09EL

Référence pièce
SLSW09EL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Specification 1 Specification 2

17.92 €

3 jours Special Alloy Steel (SNCM+V)9 pc short head/extra long hexagon bar wrench set for hexagon bolt and screw tightening.Ball point shape allows insertion into hexagon socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles.Hard chrome plating prevents wear and rust.Made of special alloy steel for outstanding toughness and durability.The length from the bending part to the tip is shortened to less than 1/2 of the conventions of the same manufacturer, it is also useful for working in narrow spaces.Use the bolts/screws that match the size. For bolts/screws, insert completely down to the base.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not apply more torque than required.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Hard Chrome Plating TreatmentExtra Long

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Inclination angle(Degree) 25 Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Set Content(Book) 9 pcs./set

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, type L (9 pièces), le numéro d'article est le suivant: SLSW09EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLSW09EL.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique