• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale en croix, à tête sphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SXR41B

Référence pièce
SXR41B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3

6.01 €

3 jours Tightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Compact and comes in 4 sizes.Please use a product that matches the size of the screws and bolts. Please do not hit it with a hammer or put excessive load on it.Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident.Do not use on live electrical equipment.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Other Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 3 / 4 / 5 / 6
Single Product/Set Classification Set Product Product Width(mm) 67 Product Height(mm) 67
Product Depth(mm) 11 Product Weight(g) 40 Inclination angle(Degree) 20
Set Content 3、4、5、6

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale en croix, à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: SXR41B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SXR41B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique