Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés repliables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFHW107I
SFHW107M
SFHW110B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Type Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Set Content Set Content
(Book)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1

7.67 €

Disponible 6 jours Type standard-1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/6429281141/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/47 pcs./setTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Wrench can be set to many angles depending on use case.Handle can be stored in a case for convenient portability.--

7.67 €

Disponible 6 jours Type standard1.5 ~ 6-23281121.5、2、2.5、3、4、5、67 pcs./setTightening and loosening work for hex socket bolts / hex socket set screws.Wrench can be set to many angles depending on use case.Handle can be stored in a case for convenient portability.--

9.69 €

Disponible 4 jours Modèle multifonction2 ~ 8-26371582、2.5、3、4、5、6、810 pcs./setCan be used to tighten and loosen various screws and bolts.Wrench can be set to many angles depending on use case.Handle can be stored in a case for convenient portability.This contains a set that is useful for bicycles maintenance.Adapter for mounting the 8 mm hex bar wrench to 6 mm hex bar wrench.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type En forme de couteau Single Product/Set Classification Produit du jeu Product Height(mm) 72

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique