• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale, poignée en T, Comfort Grip

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
334DS1020
334DS2010
334DS2510
334DS3010
334DS4015
334DS5015
334DS6015
334DS8020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)
Side Blade size
(mm)

30.67 €

Disponible 5 jours 102382001202703822

13.11 €

3 jours 212610080322613

13.20 €

3 jours 2.512610080352613

13.27 €

3 jours 312610080372613

13.78 €

3 jours 417615080502613

15.14 €

3 jours 5182150100913217

17.68 €

7 jours 61821501001073217

20.89 €

5 jours 82322001001663217

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique