• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale, poignée en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
334W1010
334W1020
334W1220
334W2010
334W2020
334W2510
334W2520
334W3010
334W3015
334W3020
334W3035
334W4010
334W4015
334W4020
334W4035
334W5010
334W5015
334W5020
334W5035
334W5045
334W6010
334W6015
334W6020
334W6035
334W7020
334W8010
334W8015
334W8020
334W8035
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)

23.75 €

3 jours 1013810012017138

27.20 €

3 jours 1023820012023738

31.75 €

Disponible 5 jours 1223820012031538

11.17 €

Disponible 3 jours 2126100802826

13.27 €

3 jours 2226200803326

11.26 €

Disponible 3 jours 2.5126100803026

13.53 €

3 jours 2.5226200803626

11.00 €

3 jours 3126100803326

11.51 €

3 jours 3176150803726

12.52 €

3 jours 3226200804226

24.34 €

3 jours 338235010011732

11.17 €

Disponible 3 jours 4126100803826

10.67 €

5 jours 4176150804526

12.69 €

3 jours 4226200805326

24.34 €

3 jours 438235010011732

11.68 €

Disponible 3 jours 51321001006732

11.26 €

5 jours 51821501007732

13.69 €

3 jours 52322001008432

22.49 €

Disponible 3 jours 538235010011832

28.89 €

3 jours 548845010024038

12.69 €

3 jours 61321001007832

13.53 €

3 jours 61821501009032

17.25 €

3 jours 623220010010232

24.18 €

3 jours 638235010014532

19.28 €

3 jours 723220010012232

17.25 €

3 jours 813210010010332

18.19 €

3 jours 818215010012432

17.94 €

3 jours 823220010014532

25.61 €

3 jours 838235010021732

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique