• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale à tête sphérique, courte, taille en pouces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
351Z050
351Z1/2
351Z1/4
351Z1/8
351Z1/16
351Z3/4
351Z3/8
351Z3/16
351Z3/32
351Z5/8
351Z5/16
351Z5/32
351Z5/64
351Z7/32
351Z7/64
351Z9/16
351Z9/64
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(Inch)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Material Surface Treatment Mass
(g)

10.58 €

Disponible 5 jours 0.054113Chrome Vanadium SteelNickel plated finish1

14.90 €

5 jours 1/214359Chrome Vanadium SteelNickel plated finish206

24.07 €

5 jours 1/49437Chrome Vanadium SteelNickel plated finish31

12.27 €

5 jours 1/86123Chrome Vanadium SteelNickel plated finish5

9.65 €

Disponible 5 jours 1/164716Chrome Vanadium SteelNickel plated finish1

29.22 €

5 jours 3/419889Chrome Vanadium SteelNickel plated finish617

48.51 €

Disponible 5 jours 3/811748Chrome Vanadium SteelNickel plated finish92

18.43 €

5 jours 3/167630Chrome Vanadium SteelNickel plated finish15

9.83 €

Disponible 5 jours 3/325522Chrome Vanadium SteelNickel plated finish2

22.90 €

5 jours 5/817671Chrome Vanadium SteelNickel plated finish350

35.87 €

Disponible 5 jours 5/1610643Chrome Vanadium SteelNickel plated finish59

13.62 €

5 jours 5/327229Chrome Vanadium SteelNickel plated finish10

9.65 €

Disponible 5 jours 5/645118Chrome Vanadium SteelNickel plated finish1.8

19.27 €

5 jours 7/328434Chrome Vanadium SteelNickel plated finish23

13.87 €

5 jours 7/645821Chrome Vanadium SteelNickel plated finish5.5

17.51 €

3 jours 9/1615864Chrome Vanadium SteelNickel plated finish280

12.60 €

5 jours 9/646525Chrome Vanadium SteelNickel plated finish7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique