• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé Torx®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
363T5
363T6
363T7
363T8
363T9
363T10
363T15
363T20
363T25
363T27
363T30
363T40
363T45
363T50
363T55
363T60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Overall length (L dimension)
(mm)
Wrench Flats
(mm)
Length under neck
(mm)
Mass
(g)

9.41 €

Disponible 5 jours T5392.5181.8

9.74 €

3 jours T6412.5181.9

8.64 €

Disponible 5 jours T7442.5182.0

9.74 €

3 jours T8472.5182.8

8.64 €

Disponible 5 jours T9513.0193.4

10.08 €

3 jours T10543.0203.6

10.25 €

3 jours T15573.5225.2

9.23 €

Disponible 5 jours T20624.0236.5

9.41 €

Disponible 3 jours T25674.5259.4

9.65 €

Disponible 5 jours T27725.52715

10.07 €

Disponible 5 jours T30796.03020

11.17 €

5 jours T40867.03331

13.62 €

3 jours T45908.03644

15.21 €

3 jours T501049.04162

20.88 €

3 jours T5512012.047126

24.17 €

5 jours T6013414.052188

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) L Type Wrench Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique