Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rallonge 2 fonctions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEB-203M
SEB-303M
SEB-403M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Set Contents Accessories Specification 1 Material 1 Application details Function 1

14.85 €

4 jours 6.351/450 ~ 1504516014140Set Content: 50 mm X 1/100 mm X 1/150 mm X 1Chrome Plating Mirror FinishChrome Vanadium SteelThe socket can be extended when it is difficult to operate in deep and narrow places.Either swing or fixed can be set (Swing angle 10 degrees).

13.21 €

4 jours 9.53/875 ~ 2506526018460Set Content: 75 mm X 1/150 mm X 1/250 mm X 1Chrome Plating Mirror FinishChrome Vanadium SteelThe socket can be extended when it is difficult to operate in deep and narrow places.Either swing or fixed can be set (Swing angle 10 degrees).

18.88 €

4 jours 12.71/275 ~ 2507525025840Set Content: 75 mm X 1/150 mm X 1/250 mm X 1Chrome Plating Mirror FinishChrome Vanadium SteelThe socket can be extended when it is difficult to operate in deep and narrow places.Either swing or fixed can be set (Swing angle 10 degrees).

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge des produits du jeu Application Pour le travail à la main Socket shape Type de pièce de raccordement

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique