Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
4-OP-1 |
4-OP-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Size (mm) | Application details | Function 1 | Notes 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 4 jours | 26 | 26 | O-ring: diameter 3.5 x inner diameter 20.8 / pin: diameter 3.5 x total length 21 | Replacement pin and O-ring for impact socket. | 1/2-inch socket, Pin and O-ring set compatible with 10-22 mm. | As the size of the pin and O-ring varies depending on the manufacturer, be sure to use a genuine product. | ||
2.07 € | 4 jours | 28 | 28 | O-ring: diameter 3.5 x inner diameter 22.1 / pin: diameter 3.5 x total length 24.5 | Replacement pin and O-ring for impact socket. | 1/2-inch socket, Pin and O-ring set compatible with 23-30 mm. | As the size of the pin and O-ring varies depending on the manufacturer, be sure to use a genuine product. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Autres éléments pour simple article | Application | Pour impact | Product Depth(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Product Weight(g) | 5 |
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 9.66 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MITOLOY
Prix standard 5.14 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 10.68 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 11.09 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 31.30 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.