Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSH3
Référence pièce |
---|
SSH3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Application details | Function 1 | Notes 1 | Notes 2 | Notes 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | Disponible | 4 jours | Tightening/loosening of bolts/nuts, etc. | Move the head to the tip for large torque work. Move the head to the center for rapid turning work as a T-shaped handle. | Do not use by adding a pipe, etc. | Insert the square drive all the way to the root. | Do not hit with a hammer, etc. for added impact. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à tête coulissante, le numéro d'article est le suivant: SSH3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSH3.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.