Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SRD-224 |
SRD-226 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Width across flat dimension (S Measurement) | Set Contents Accessories |
---|---|---|---|---|---|
12.89 € | Disponible | 4 jours | - | Slim ratchet driver, 16 mm single side bit + No. 2, 19 mm single side bit + No. 1, + No. 2, + No. 3, -6 mm, H2.5, H3, H4, H5, H6, 6.35 sq. socket adapter bit. | |
12.90 € | Disponible | 4 jours | 5.5 ~ 13 | Slim ratchet driver, 16 mm single side bit + No. 2, 19 mm single side bit + No. 1, + No. 2, -6 mm, 6.35 sq. socket 5.5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 6.35 sq. socket adapter bit. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) | 1/4 | Number of Gears(Threaded) | 52 (7-Degree Feed Angle) |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.