Jeu de douilles, angle d'insertion 6,35 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHS209M

Référence pièce
SHS209M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Clip Color

10.52 €

4 jours Yellow

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 1/4
Product Width(mm) 70 Product Height(mm) 175 Product Depth(mm) 30
Product Weight(g) 240 Set Contents Accessories 5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm。

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles, angle d'insertion 6,35 mm, le numéro d'article est le suivant: SHS209M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHS209M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique