Jeu de douilles, angle d'insertion 9,5 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHS308I
SHS308M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension (S Measurement) Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Contents Accessories Target screw Clip Color

11.62 €

4 jours -----5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/45/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 Inch.Hex Bolt (Inch)Red

11.62 €

4 jours 8 ~ 197521535400-8・10・12・13・14・15・17・19mm。Hex Bolt (Millimeter)Red

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 3/8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique