Jeu de douilles, angle d'insertion 12,7 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHS410M

Référence pièce
SHS410M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Clip Color Specification 1 Material 1 Material 2 Material 3 Application details Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Notes 1 Notes 2 Notes 3

22.03 €

5 jours BlueWith Socket HolderSocket: Chrome Vanadium SteelSocket Holder Clip: PolyacetalRail: IronFor hexagon millimeter bolt tightening/loosening work.The new socket holder was used in this product.One-touch operation easily removes the socket, and firmly mounts the socket.Compatible with hex bolt (millimeter).The socket uses a chrome vanadium steel material that has excellent strength/impact resistance.Use the bolts/nuts that match the size. Ensure the socket is completely inserted down to the base before use to avoid slanted or shallow fastening against the bolt/nut.Insert the square drive all the way to the root. Do not use with power tools such as impact wrench. Do not use by attaching a pipe to the handle, or by hitting with a hammer etc.Do not use if damage such as cracking, chipping, abrasion, or distortion is evident. Use only for intended purpose.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 1/2
Product Width(mm) 90 Product Height(mm) 295 Product Depth(mm) 40
Set Contents Accessories 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm。

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles, angle d'insertion 12,7 mm, le numéro d'article est le suivant: SHS410M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHS410M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique