Cliquet DV à 2 positions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRD-670

Référence pièce
SRD-670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Grip Type Résine Product Width(mm) 208 Product Height(mm) 38
Product Depth(mm) 40 Product Weight(g) 319 Number of Ratchet Gears(Threaded) 45
Accessory tool bit number(pc.) 6 Specifications Variable type handle. Set Contents Accessories Accessory Tool Bits: 25 mm single-headed bit +No.1, +No.2, +No.3, -4 mm, -6 mm, 6.35 mm adapter bit for plug-in square socket.
Application Tightening and loosening screws. Function 1 For the 2-way variable handle, select between a straight type or a pistol type for which it is easy to push and exert strong force. Function 2 The high performance 45 notch gear ratchet is a high power ratchet capable of tightening.
Function 3 Achieves smooth operability with fine movement. Function 4 Has a surface textured elastomer resin grip which fits hands, prevents slipping, and makes it easy to apply force. Material Grip: Elastomer Resin.

Vous vous trouvez sur la page de Cliquet DV à 2 positions, le numéro d'article est le suivant: SRD-670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRD-670.

Assistance technique